Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Hartmetall / Form K / Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall

Positionsfüße mit Außengewinde / K0298 / Hartmetall / Form K / Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0298.710
K0298.7101
K0298.715
K0298.7151
K0298.7201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

40.70 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

33.27 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

40.97 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

66.73 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

67.21 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall
Form K

Technischer Support