• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde / K0301 / Innengewinde / Form D / Riffelfläche vergütet

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde / K0301 / Innengewinde / Form D / Riffelfläche vergütet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0301.406X20
K0301.406X40
K0301.410X32
K0301.410X63
K0301.412X32
K0301.412X63
K0301.416X50
K0301.416X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

16.50 €

1 4 Arbeitstage 9.5M6201012

14.82 €

1 4 Arbeitstage 9.5M6401012

23.77 €

1 4 Arbeitstage 16.5M10321718

23.77 €

1 4 Arbeitstage 16.5M10631718

26.68 €

1 4 Arbeitstage 18.5M12321918

27.16 €

1 4 Arbeitstage 18.5M12631918

47.20 €

1 4 Arbeitstage 23M16502424

39.61 €

1 4 Arbeitstage 23M161002424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form D

Technischer Support