• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde / K0301.2□□X□□, K0301 / Innengewinde / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde / K0301.2□□X□□, K0301 / Innengewinde / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0301.206X20
K0301.206X40
K0301.210X32
K0301.210X63
K0301.212X32
K0301.212X63
K0301.216X50
K0301.216X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

12.32 €

1 4 Arbeitstage 9.52M6201012

11.47 €

1 4 Arbeitstage 9.52M6401012

13.98 €

1 4 Arbeitstage 16.53M10321718

15.99 €

1 4 Arbeitstage 16.53M10631718

18.15 €

1 4 Arbeitstage 18.53M12321918

18.57 €

1 4 Arbeitstage 18.53M12631918

21.00 €

1 4 Arbeitstage 234M16502424

22.02 €

1 4 Arbeitstage 234M161002424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form B

Technischer Support