• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Füße mit Gewindezapfen / K0296.□□, K0296 / Hartmetall / Form B / mit Hartmetallspitzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0296.083
K0296.123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

13.70 €

1 4 Arbeitstage 1311.515M81513

26.65 €

1 4 Arbeitstage 201521.9M122519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.1172 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall Form B

Technischer Support