Füße mit Gewindezapfen / K0296.□□, K0296 / Form A / mit glatter Auflagefläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0296.06
K0296.08
K0296.061
K0296.081
K0296.10
K0296.12
K0296.101
K0296.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

1.33 €

1 4 Arbeitstage 11811.5M61010

1.54 €

1 4 Arbeitstage 131015M81513

1.43 €

1 4 Arbeitstage 11611.5M62010

2.00 €

1 4 Arbeitstage 13915M83013

2.50 €

1 4 Arbeitstage 161319.6M102017

3.24 €

1 4 Arbeitstage 201521.9M122519

3.15 €

1 4 Arbeitstage 161319.6M104017

4.15 €

1 4 Arbeitstage 201521.9M125019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.1172 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form A

Technischer Support