Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form E

Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form E
· Zur Sicherung von Bolzen und Achsen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik

· Einfache Montage

· Wiederverwendbar

· Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1137.11200
K1137.11300
K1137.11400
K1137.11500
K1137.11600
K1137.11700
K1137.21200
K1137.21250
K1137.21300
K1137.21400
K1137.21500
K1137.21600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Drahtdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser
(mm)
D4=für Bolzen Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt2102.59-145025

0.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt3183.510-166028

0.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt4204.516-206030

0.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt524620-288540

0.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt630728-4010550

1.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt730828-4510550

0.45 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2102.57-84025

0.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2.511310-164624

0.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank3163.516-186034

1.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank4194.518-206436

2.74 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank526620-288245

4.32 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank630728-4011060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form E

Technischer Support