• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelschrauben niedrig / K1163 / Stahl, Edelstahl / DIN 653

Rändelschrauben niedrig / K1163 / Stahl, Edelstahl / DIN 653
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Material: Stahl oder Edelstahl (A1)

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1163.03X10
K1163.03X12
K1163.03X16
K1163.04X8
K1163.04X10
K1163.04X12
K1163.04X16
K1163.04X20
K1163.05X10
K1163.05X12
K1163.05X16
K1163.05X20
K1163.05X25
K1163.05X30
K1163.06X12
K1163.06X16
K1163.06X20
K1163.06X25
K1163.06X30
K1163.06X35
K1163.06X40
K1163.08X16
K1163.08X20
K1163.08X25
K1163.08X30
K1163.08X35
K1163.08X40
K1163.032X10
K1163.032X12
K1163.032X16
K1163.042X8
K1163.042X10
K1163.042X12
K1163.042X16
K1163.042X20
K1163.052X10
K1163.052X12
K1163.052X16
K1163.052X20
K1163.052X25
K1163.052X30
K1163.062X12
K1163.062X16
K1163.062X20
K1163.062X25
K1163.062X30
K1163.062X35
K1163.062X40
K1163.082X16
K1163.082X20
K1163.082X25
K1163.082X30
K1163.10X20
K1163.10X25
K1163.10X30
K1163.10X35
K1163.10X40
K1163.102X20
K1163.102X25
K1163.102X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
Werkstoff D1=Außendurchmesser
(mm)
K
(mm)
H=Höhe
(mm)
Festigkeitsklasse D3
(mm)

0.76 €

1 4 Arbeitstage 310Stahl122.54.55.83

0.82 €

1 4 Arbeitstage 312Stahl122.54.55.83

0.81 €

1 4 Arbeitstage 316Stahl122.54.55.83

0.83 €

1 4 Arbeitstage 48Stahl163.56.55.84

0.90 €

1 4 Arbeitstage 410Stahl163.56.55.84

0.91 €

1 4 Arbeitstage 412Stahl163.56.55.84

0.97 €

1 4 Arbeitstage 416Stahl163.56.55.84

1.10 €

1 4 Arbeitstage 420Stahl163.56.55.84

1.12 €

1 4 Arbeitstage 510Stahl20475.85

1.12 €

1 4 Arbeitstage 512Stahl20475.85

1.17 €

1 4 Arbeitstage 516Stahl20475.85

1.36 €

1 4 Arbeitstage 520Stahl20475.85

1.43 €

1 4 Arbeitstage 525Stahl20475.85

1.54 €

1 4 Arbeitstage 530Stahl20475.85

1.52 €

1 4 Arbeitstage 612Stahl24595.86

1.56 €

1 4 Arbeitstage 616Stahl24595.86

1.62 €

1 4 Arbeitstage 620Stahl24595.86

1.78 €

1 4 Arbeitstage 625Stahl24595.86

2.08 €

1 4 Arbeitstage 630Stahl24595.86

2.19 €

1 4 Arbeitstage 635Stahl24595.86

2.37 €

1 4 Arbeitstage 640Stahl24595.86

2.08 €

1 4 Arbeitstage 816Stahl306115.88

2.20 €

1 4 Arbeitstage 820Stahl306115.88

2.38 €

1 4 Arbeitstage 825Stahl306115.88

2.66 €

1 4 Arbeitstage 830Stahl306115.88

2.92 €

1 4 Arbeitstage 835Stahl306115.88

3.27 €

1 4 Arbeitstage 840Stahl306115.88

1.84 €

1 4 Arbeitstage 310Rostfreier Stahl122.54.5-3

2.08 €

1 4 Arbeitstage 312Rostfreier Stahl122.54.5-3

2.29 €

1 4 Arbeitstage 316Rostfreier Stahl122.54.5-3

1.73 €

1 4 Arbeitstage 48Rostfreier Stahl163.56.5-4

1.84 €

1 4 Arbeitstage 410Rostfreier Stahl163.56.5-4

1.87 €

1 4 Arbeitstage 412Rostfreier Stahl163.56.5-4

2.01 €

1 4 Arbeitstage 416Rostfreier Stahl163.56.5-4

2.58 €

1 4 Arbeitstage 420Rostfreier Stahl163.56.5-4

2.37 €

1 4 Arbeitstage 510Rostfreier Stahl2047-5

2.54 €

1 4 Arbeitstage 512Rostfreier Stahl2047-5

2.75 €

1 4 Arbeitstage 516Rostfreier Stahl2047-5

3.13 €

1 4 Arbeitstage 520Rostfreier Stahl2047-5

3.65 €

1 4 Arbeitstage 525Rostfreier Stahl2047-5

4.07 €

1 4 Arbeitstage 530Rostfreier Stahl2047-5

3.21 €

1 4 Arbeitstage 612Rostfreier Stahl2459-6

3.31 €

1 4 Arbeitstage 616Rostfreier Stahl2459-6

3.62 €

1 4 Arbeitstage 620Rostfreier Stahl2459-6

4.26 €

1 4 Arbeitstage 625Rostfreier Stahl2459-6

4.89 €

1 4 Arbeitstage 630Rostfreier Stahl2459-6

7.13 €

1 4 Arbeitstage 635Rostfreier Stahl2459-6

7.31 €

1 4 Arbeitstage 640Rostfreier Stahl2459-6

4.76 €

1 4 Arbeitstage 816Rostfreier Stahl30611-8

5.38 €

1 4 Arbeitstage 820Rostfreier Stahl30611-8

5.98 €

1 4 Arbeitstage 825Rostfreier Stahl30611-8

7.27 €

1 4 Arbeitstage 830Rostfreier Stahl30611-8

3.53 €

1 4 Arbeitstage 1020Stahl368145.810

3.81 €

1 4 Arbeitstage 1025Stahl368145.810

4.63 €

1 4 Arbeitstage 1030Stahl368145.810

4.93 €

1 4 Arbeitstage 1035Stahl368145.810

5.50 €

1 4 Arbeitstage 1040Stahl368145.810

8.10 €

1 4 Arbeitstage 1020Rostfreier Stahl36814-10

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1025Rostfreier Stahl36814-10

9.30 €

1 4 Arbeitstage 1030Rostfreier Stahl36814-10

Loading...

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support