• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochdruck Magnetventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ELV 14HP

Teilenummer
ELV 14HP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.70 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 25 Typ Magnetventil für hohen Druck 0 bis 40 bar Länge(mm) 43
Faden G 1/4 Max. Betriebsdruck(Bar) 40 Höhe(mm) 74

Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck Magnetventil, die Teilenummer ist ELV 14HP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ELV 14HP.

Technischer Support