Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
COL 1238
Breite(mm) | 50 | Typ | Ablass-Abscheider mit Absperrventil | Länge(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Faden | G 1/2|G 3/8 | Höhe(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ablass-Abscheider mit Absperrventil, die Teilenummer ist COL 1238.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COL 1238.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften