• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Timer / TEMP SE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEMP SE

Teilenummer
TEMP SE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.25 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 50 Typ Timer Versorgungsspannung(V AC/DC) 220
Länge(mm) 82 Höhe(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Timer / TEMP SE, die Teilenummer ist TEMP SE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEMP SE.

Technischer Support