Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20 |
22 |
25 |
25M38 |
27 |
27F38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | ID/OD (mm) | Gewinde (BSPP) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 119 | 4 X 6 | G 1/4 | 16 | ||
8.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 123 | 6 X 8 | G 1/4 | 16 | ||
11.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 131 | 8 X 10 | G 1/4 | 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 115 | 8 X 10 | G 3/8 | 20 | ||
12.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 143 | 10 X 12 | G 3/8 | 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 160 | 10 X 12 | G 3/8 | 26 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Länge(mm)
ID/OD(mm)
Gewinde (BSPP)
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften