Verteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF 104S4
MF 104S6
MF 104S8
MF 104S10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Auslass BSPP Innengewinde

24.60 €

1 7 Arbeitstage 1254 X G 1/2

31.42 €

1 7 Arbeitstage 1706 X G 1/2

38.67 €

1 7 Arbeitstage 2108 X G 1/2

45.63 €

1 7 Arbeitstage 26010 X G 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 90 Einlass BSPP Innengewinde G 3/4 Max. Betriebsdruck(Bar) 16
Höhe(mm) 75

Technischer Support