• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Griffschrauben Druckpunkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6332-M6-30-SKN-NI
6332-M6-35-SKN-NI
6332-M6-40-SKN-NI
6332-M6-45-SKN-NI
6332-M6-50-SKN-NI
6332-M8-35-SKN-NI
6332-M8-40-SKN-NI
6332-M8-45-SKN-NI
6332-M8-50-SKN-NI
6332-M8-60-SKN-NI
6332-M8-70-SKN-NI
6332-M10-65-SKN-NI
6332-M10-80-SKN-NI
6332-M12-50-SKN-NI
6332-M12-60-SKN-NI
6332-M12-65-SKN-NI
6332-M12-70-SKN-NI
6332-M12-80-SKN-NI
6332-M12-100-SKN-NI
6332-M16-65-SKN-NI
6332-M16-70-SKN-NI
6332-M16-75-SKN-NI
6332-M16-80-SKN-NI
6332-M16-100-SKN-NI
6332-M16-125-SKN-NI
6332-M20-80-SKN-NI
6332-M20-90-SKN-NI
6332-M20-100-SKN-NI
6332-M20-125-SKN-NI
6332-M20-150-SKN-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 z1 sw e_2 z2 e2 e3 d2 Gewicht
(g)
d3 Länge l

1.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 663. 34.52.51.5-4.55.0430

1.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 663. 34.52.51.5-4.54.0435

1.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 663. 34.52.51.5-4.56.0440

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 663. 34.52.51.5-4.58.0445

1.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 663. 34.52.51.5-4.58.0450

1.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-68.05.435

2.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-612.05.440

2.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-613.05.445

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-614.05.450

2.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-617.05.460

2.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 87.54. 45.332.3-619.05.470

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1095. 55.64.52.6-830.07.265

3.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 1095. 55.64.52.6-844.07.280

3.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7830.07.250

3.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7839.07.260

3.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7842.07.265

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7843.07.270

4.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7850.07.280

4.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12106. 66.94.52.93.7866.07.2100

5.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.541265.01165

5.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.541283.01170

6.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.541290.01175

6.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.541292.01180

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.5412116.011100

8.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16128. 89.554.5412151.011125

9.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 201410. 1010.55.54.54.315.5141.014.480

10.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 201410. 1010.55.54.54.315.5171.014.490

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 201410. 1010.55.54.54.315.5189.014.4100

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 201410. 1010.55.54.54.315.5234.014.4125

13.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 201410. 1010.55.54.54.315.5285.014.4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ SKN. mit Druckpunkt. nicht gehärtet RoHS Ja Werkstoff NI. Edelstahl

Technischer Support