• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Nivellierfüße

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6311.6-50-M10-37-KR
6311.6-50-M10-37-KS
6311.6-50-M10-37-OS
6311.6-50-M10-47-KR
6311.6-50-M10-47-KS
6311.6-50-M10-47-OS
6311.6-50-M10-57-KR
6311.6-50-M10-57-KS
6311.6-50-M10-57-OS
6311.6-50-M10-72-KR
6311.6-50-M10-72-KS
6311.6-50-M10-72-OS
6311.6-50-M12-41-KR
6311.6-50-M12-41-KS
6311.6-50-M12-41-OS
6311.6-50-M12-51-KR
6311.6-50-M12-51-KS
6311.6-50-M12-51-OS
6311.6-50-M12-61-KR
6311.6-50-M12-61-KS
6311.6-50-M12-61-OS
6311.6-50-M12-71-KR
6311.6-50-M12-71-KS
6311.6-50-M12-71-OS
6311.6-50-M12-91-KR
6311.6-50-M12-91-KS
6311.6-50-M12-91-OS
6311.6-50-M16-59-KR
6311.6-50-M16-59-KS
6311.6-50-M16-59-OS
6311.6-50-M16-69-KR
6311.6-50-M16-69-KS
6311.6-50-M16-69-OS
6311.6-50-M16-89-KR
6311.6-50-M16-89-KS
6311.6-50-M16-89-OS
6311.6-50-M16-114-KR
6311.6-50-M16-114-KS
6311.6-50-M16-114-OS
6311.6-60-M16-59-KR
6311.6-60-M16-59-KS
6311.6-60-M16-59-OS
6311.6-60-M16-69-KR
6311.6-60-M16-69-KS
6311.6-60-M16-69-OS
6311.6-60-M16-89-KR
6311.6-60-M16-89-KS
6311.6-60-M16-89-OS
6311.6-60-M16-114-KR
6311.6-60-M16-114-KS
6311.6-60-M16-114-OS
6311.6-60-M20-78-KR
6311.6-60-M20-78-KS
6311.6-60-M20-78-OS
6311.6-60-M20-88-KR
6311.6-60-M20-88-KS
6311.6-60-M20-88-OS
6311.6-60-M20-113-KR
6311.6-60-M20-113-KS
6311.6-60-M20-113-OS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fußdurchmesser d1 Gewindelänge l1 Thema d2 Typ sw l3 Statische l4 l2 l5 Gewicht
(g)
d3

21.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5037M 10KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend511.514. 141412.513120.08

21.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5037M 10KS. mit Kunststoffkappe. gleitend511.514. 141412.513100.08

20.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5037M 10OS. ohne Kunststoffkappe511.514. 141412.513160.08

22.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5047M 10KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend511.514. 141412.513163.08

22.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5047M 10KS. mit Kunststoffkappe. gleitend511.514. 141412.513163.08

20.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5047M 10OS. ohne Kunststoffkappe511.514. 141412.513165.08

22.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5057M 10KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend511.514. 141412.513148.08

22.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5057M 10KS. mit Kunststoffkappe. gleitend511.514. 141412.513160.08

20.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5057M 10OS. ohne Kunststoffkappe511.514. 141412.513165.08

22.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5072M 10KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend511.514. 141412.513163.08

22.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5072M 10KS. mit Kunststoffkappe. gleitend511.514. 141412.513174.08

20.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5072M 10OS. ohne Kunststoffkappe511.514. 141412.513179.08

22.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5041M 12KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend611.514. 141412.513140.08

22.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5041M 12KS. mit Kunststoffkappe. gleitend611.514. 141412.513133.08

20.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5041M 12OS. ohne Kunststoffkappe611.514. 141412.513160.08

22.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5051M 12KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend611.514. 141412.513160.08

23.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5051M 12KS. mit Kunststoffkappe. gleitend611.514. 141412.513162.08

21.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5051M 12OS. ohne Kunststoffkappe611.514. 141412.513180.08

23.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5061M 12KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend611.514. 141412.513160.08

23.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5061M 12KS. mit Kunststoffkappe. gleitend611.514. 141412.513168.08

21.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5061M 12OS. ohne Kunststoffkappe611.514. 141412.513180.08

23.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5071M 12KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend611.514. 141412.513168.08

23.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5071M 12KS. mit Kunststoffkappe. gleitend611.514. 141412.513180.08

21.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5071M 12OS. ohne Kunststoffkappe611.514. 141412.513185.08

24.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5091M 12KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend611.514. 141412.513184.08

24.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5091M 12KS. mit Kunststoffkappe. gleitend611.514. 141412.513196.08

22.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5091M 12OS. ohne Kunststoffkappe611.514. 141412.513201.08

25.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5059M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515207.012

25.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5059M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515217.012

23.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5059M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515227.012

26.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5069M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515216.012

26.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5069M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515226.012

24.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5069M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515236.012

27.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5089M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515240.012

27.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5089M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515250.012

25.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5089M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515260.012

28.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50114M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515275.012

28.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50114M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515285.012

27.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50114M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515295.012

29.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6059M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515284.012

29.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6059M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515304.012

27.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6059M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515313.012

29.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6069M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515293.012

29.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6069M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515313.012

27.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6069M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515322.012

30.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6089M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515317.012

31.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6089M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515337.012

28.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6089M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515346.012

32.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60114M 16KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend813.533. 331614.515352.012

32.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60114M 16KS. mit Kunststoffkappe. gleitend813.533. 331614.515372.012

30.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60114M 16OS. ohne Kunststoffkappe813.533. 331614.515381.012

33.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6078M 20KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend1015.555. 551816.517379.015.5

33.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6078M 20KS. mit Kunststoffkappe. gleitend1015.555. 551816.517400.015.5

31.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6078M 20OS. ohne Kunststoffkappe1015.555. 551816.517409.015.5

33.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6088M 20KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend1015.555. 551816.517397.015.5

34.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6088M 20KS. mit Kunststoffkappe. gleitend1015.555. 551816.517418.015.5

31.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6088M 20OS. ohne Kunststoffkappe1015.555. 551816.517427.015.5

35.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60113M 20KR. mit Kunststoffkappe. nicht gleitend1015.555. 551816.517442.015.5

35.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60113M 20KS. mit Kunststoffkappe. gleitend1015.555. 551816.517463.015.5

33.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 60113M 20OS. ohne Kunststoffkappe1015.555. 551816.517472.015.5

Loading...

Grundlegende Informationen

RoHS Ja

Technischer Support