Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
827.1-M6X1-NG |
827.1-M8X1-NG |
827.1-M10X1-NG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | h | k | d1 | d2 | Gewicht (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 5 | M 6 x 1 | 10 | 8.0 | 16 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 6 | M 8 x 1 | 14 | 15.0 | 20 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 7 | M 10 x 1 | 16 | 23.0 | 24 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NG. rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
k
d1
d2
Gewicht(g)
d3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften