Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | w | Anzahl der Zähne z | Typ | t2 | l1 | d6 | l6 | h3 | l3 | h5 | d8 | t1 | k | s1 | b | d1 | m2 | m1 | l4 | l2 | l5 | h4 | Gewicht (g) | d7 | s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 13 | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | 69.0 | - | 12 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 13 | M 8 | 8 | 16 | 0.8 | 48 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 21 | - | - | 3 | 40.5 | - | - | 12 | - | 14 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 51.0 | - | 12 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | C. Bolzen mit Außengewinde | 17 | - | M 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | 21 | - | 20 | - | 46.0 | - | 12 | |
15.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 46 | 27 | - | 32 | - | - | - | 20 | 52.0 | 5.3 | 12 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | 27 | 17 | - | - | - | - | - | 24.0 | - | 12 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 13 | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | 57.0 | - | 12 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 13 | M 8 | 8 | 16 | 0.8 | 60 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 21 | - | - | 3 | 40.5 | - | - | 12 | - | 14 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 12 | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | C. Bolzen mit Außengewinde | 17 | - | M 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | 21 | - | 20 | - | 46.0 | - | 12 | |
15.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 46 | 27 | - | 32 | - | - | - | 20 | 52.0 | 5.3 | 12 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | 27 | 17 | - | - | - | - | - | 22.0 | - | 12 | |
24.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | 16 | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 48 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 26 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | 32 | - | - | - | 24 | - | - | 103.0 | - | 12 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | 16 | M 10 | 9.5 | 19 | 0.8 | 48 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 26 | - | - | 3 | 49.5 | - | - | 15 | - | 17 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 92.0 | - | 12 | |
35.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 48 | C. Bolzen mit Außengewinde | 20 | - | M 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | 32 | - | - | 25 | - | 24 | - | 82.0 | - | 12 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 48 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 25 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 54 | 32 | - | 38 | - | - | - | 22 | 87.0 | 6.5 | 12 | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 48 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 32 | 20 | - | - | - | - | - | 46.0 | - | 12 | |
24.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | 16 | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 60 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 26 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | 32 | - | - | - | 24 | - | - | 103.0 | - | 12 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | 16 | M 10 | 9.5 | 19 | 0.8 | 60 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 26 | - | - | 3 | 49.5 | - | - | 15 | - | 17 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 93.0 | - | 12 | |
35.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 21 | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 60 | C. Bolzen mit Außengewinde | 20 | - | M 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 | - | 32 | - | - | 25 | - | 24 | - | 83.0 | - | 12 | |
20.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 60 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 25 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 54 | 32 | - | 38 | - | - | - | 22 | 87.0 | 6.5 | 12 | |
13.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 9.5 | 19 | 0.8 | 60 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 32 | 20 | - | - | - | - | - | 42.0 | - | 12 | |
33.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | - | 12 | 24 | 1 | 48 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 31.5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | 32 | - | - | 206.0 | - | 14 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | M 12 | 12 | 24 | 1 | 48 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 31.5 | - | - | 4 | 63 | - | - | 18 | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 186.0 | - | 14 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | - | - | 12 | 24 | 1 | 48 | C. Bolzen mit Außengewinde | 26 | - | M 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | 31 | - | 32 | - | 181.0 | - | 14 | |
34.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | - | 12 | 24 | 1 | 48 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 30.5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 70 | 40 | - | 48 | - | - | - | 30 | 140.0 | 8.5 | 14 | |
19.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | - | 12 | 24 | 1 | 48 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 4 | - | 2.5 | 4 | - | - | - | - | 40 | 24 | - | - | - | - | - | 81.0 | - | 14 | |
33.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | - | 12 | 24 | 1 | 60 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 31.5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | 32 | - | - | 206.0 | - | 14 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | M 12 | 12 | 24 | 1 | 60 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 31.5 | - | - | 4 | 63 | - | - | 18 | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 187.0 | - | 14 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | - | - | 12 | 24 | 1 | 60 | C. Bolzen mit Außengewinde | 26 | - | M 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | 31 | - | 32 | - | 181.0 | - | 14 | |
34.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | - | 12 | 24 | 1 | 60 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 30.5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 70 | 40 | - | 48 | - | - | - | 30 | 174.0 | 8.5 | 14 | |
19.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | - | 12 | 24 | 1 | 60 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 4 | - | 2.5 | 4 | - | - | - | - | 40 | 24 | - | - | - | - | - | 82.0 | - | 14 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Edelstahl-Feinguss |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
d4
d5
h1
h2
w
Anzahl der Zähne z
Typ
t2
l1
d6
l6
h3
l3
h5
d8
t1
k
s1
b
d1
m2
m1
l4
l2
l5
h4
Gewicht(g)
d7
s2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften