Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss | Spannung | Spulencode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8000 | ||
94.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 50/60 Hz | 8000 | ||
93.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8000 | ||
164.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 12 V DC | 8001 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8001 | ||
99.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
232.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | ||
- | 1 | auf Anfrage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 40/60 Hz | 8004 | ||
135.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8004 | ||
123.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8011 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8050 | ||
135.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 40/60 Hz | 8051 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | - | 24 V DC | 8066 | ||
98.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8080 | ||
85.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8170 | ||
90.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 24 V DC | 8171 | ||
91.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 50/60 Hz | 8171 | ||
91.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 8171 | ||
91.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8171 | ||
155.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | - | 24 V DC | 8172 | ||
103.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | EEx nA II T4 T 135°C | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8176 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EEx me II T4 T 140°C | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8186 | ||
170.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8301 | ||
196.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8302 | ||
207.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8304 | ||
- | 1 | auf Anfrage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 40/60 Hz | 8306 | ||
232.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8306 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | M16 x 1.5 | 24 V DC | 8341 | ||
245.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8400 | ||
249.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8401 | ||
360.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 220 V DC | 8401 | ||
288.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8402 | ||
288.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 8404 | ||
287.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8404 | ||
329.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 40/60 Hz | 8406 | ||
329.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 8406 | ||
329.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8406 | ||
270.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP00 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8407 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | M16 x 1.5 | 230 V AC 50/60 Hz | 8436 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EEx me II T4 T 140°C | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8441 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EEx me II T4 T 140°C | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V AC 50/60 Hz | 8441 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | EEx me II T4 T 140°C | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8441 | ||
318.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8456 | ||
386.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 8821 | ||
1,813.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V DC | 8900 | ||
125.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 12 V DC | 9100 | ||
58.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 50/60 Hz | 9100 | ||
124.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V DC | 9100 | ||
192.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V AC 50/60 Hz | 9100 | ||
58.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 9100 | ||
124.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 220 V DC | 9100 | ||
130.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 12 V DC | 9101 | ||
63.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 24 V AC 50/60 Hz | 9101 | ||
129.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V DC | 9101 | ||
197.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 48 V AC 50/60 Hz | 9101 | ||
127.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V DC | 9101 | ||
63.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | EN 60529 IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 110 V AC 50/60 Hz | 9101 | ||
103.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | IP65 | DIN EN 175301-803 Form A | 230 V AC 50/60 Hz | 9104 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Spannung
Spulencode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften