Zweihandbediengeräte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XSHC04

Teilenummer
XSHC04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,051.70 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 3 - 8 Bereich XSHC04 Betriebstemperaturbereich(°C) -5 - 40
Betriebsdruckbereich(psi) 44 - 116 Korpus Stahl Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) 23 - 104
Funktion NC Betrieb 2/3 Anschlussgröße 4 mm PIF

Sie befinden sich auf der Seite für Zweihandbediengeräte, die Teilenummer ist XSHC04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XSHC04.

Technischer Support