• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägsitzventile aus Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8218200.0000.00000
8218300.0000.00000
8218400.0000.00000
8218500.0000.00000
8218600.0000.00000
8218700.0000.00000
8228500.0000.00000
8228600.0000.00000
8228700.0000.00000
8450200.0000.00000
8450300.0000.00000
8450400.0000.00000
8450500.0000.00000
8450600.0000.00000
8450700.0000.00000
8472200.0000.00000
8472300.0000.00000
8472400.0000.00000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Werkstoffe Bereich Betriebstemperaturbereich
(°C)
kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Gewindeausführung Elastomere Fluidtemperaturbereich
(°C)
Anschlussgröße

203.81 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16-82180-10 - 1804.8---10 - 60G1/2

220.89 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-82180-10 - 18010---10 - 180G3/4

233.20 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-82180-10 - 18014---10 - 180G1

319.44 €

1 5 Arbeitstage 70 - 7-82180-10 - 18023---10 - 180G1-1/4

352.89 €

1 5 Arbeitstage 4.50 - 4.5-82180-10 - 18030---10 - 180G1-1/2

413.16 €

1 5 Arbeitstage 30 - 3-82180-10 - 18037---10 - 180G2

440.44 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16-82180-10 - 18027---10 - 60G1-1/4

472.56 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-82180-10 - 18037---10 - 60G1-1/2

533.29 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10-82180-10 - 18053---10 - 60G2

187.19 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16Messing84500-10 - 604.8BSPPPTFE-10 - 180G1/2

200.39 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10Messing84500-10 - 6010BSPPPTFE-10 - 180G3/4

214.71 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10Messing84500-10 - 6014BSPPPTFE-10 - 180G1

295.69 €

1 5 Arbeitstage 70 - 7Messing84500-10 - 6023BSPPPTFE-10 - 180G1-1/4

321.64 €

1 5 Arbeitstage 4.50 - 4.5Messing84500-10 - 6030BSPPPTFE-10 - 180G1-1/2

378.84 €

1 5 Arbeitstage 30 - 3Messing84500-10 - 6037BSPPPTFE-10 - 180G2

176.26 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16-84720-10 - 604.8---10 - 180G1/2

189.56 €

1 5 Arbeitstage 80 - 8-84720-10 - 6010---10 - 180G3/4

201.96 €

1 5 Arbeitstage 50 - 5-84720-10 - 6014---10 - 180G1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sitzdichtung PTFE Korpus Messing Funktion NC
Betrieb 2/2

Technischer Support