• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrägsitzventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8452200.0000.00000
8452300.0000.00000
8452400.0000.00000
8474200.0000.00000
8474300.0000.00000
8474400.0000.00000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(Stab)
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Werkstoffe Bereich kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Gewindeausführung Elastomere Anschlussgröße

328.69 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16Rostfreier Stahl845204.8BSPPPTFEG1/2

363.89 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10Rostfreier Stahl8452010BSPPPTFEG3/4

421.96 €

1 5 Arbeitstage 100 - 10Rostfreier Stahl8452014BSPPPTFEG1

316.36 €

1 5 Arbeitstage 160 - 16-847404.8--G1/2

352.44 €

1 5 Arbeitstage 80 - 8-8474010--G3/4

407.44 €

1 5 Arbeitstage 50 - 5-8474014--G1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -10 - 60 Sitzdichtung PTFE Korpus Rostfreier Stahl
Funktion NC Fluidtemperaturbereich(°C) -10 - 180 Betrieb 2/2

Technischer Support