NAAMS NC Blocks - I-Shaped, 3/4 Hole, ANI Series

NAAMS NC Blocks - I-Shaped, 3/4 Hole, ANI Series
  • Mengenrabatt
NAAMS Standards NC Blocks in the ANI series are all manufactured with an I-shape and are blanks. The configurations come in 3 or 4 holes by 60mm, 80mm, 100mm, and 120mm. Widths are 20mm and 25mm and manufactured out of 4140 steel with a black oxide coating or stainless steel without black oxide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Related Image

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ANI080
ANI081
ANI082
ANI083
ANI084
ANI085
ANI086
ANI087
ANI120
ANI121
ANI122
ANI123
ANI126
ANI127
ANI128
ANI129
ANI201
ANI202
ANI203
ANI204
ANI206
ANI207
ANI208
ANI209
ANI211
ANI212
ANI213
ANI214
ANI216
ANI217
ANI218
ANI219
ANI384
ANI385
ANI386
ANI387
ANI426
ANI427
ANI428
ANI429
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen Material Coating Hole Selection A Dimension B Dimension

32.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)8025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)8025

32.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN11(for M10 screw)8025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN11(for M10 screw)8025

30.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)8025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)8025

32.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN11(for M10 screw)8025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN11(for M10 screw)8025

32.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)12025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)12025

50.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN11(for M10 screw)12025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN11(for M10 screw)12025

30.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)12025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)12025

32.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN11(for M10 screw)12025

41.39 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN11(for M10 screw)12025

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)8020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)8020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)8020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)8020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)8020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)8020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)8020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)8020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)12020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)12020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)12020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)12020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)12020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)12020

34.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)12020

43.89 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)12020

60.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)8020

50.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)8020

60.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)8020

50.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)8020

60.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)12020

50.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)12020

60.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)12020

50.16 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)12020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Form I

Technischer Support