• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig)

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig)
Führungsbuchse und Kugelkäfig vormontiert, für spielfreie Linear- und Drehbewegungen zum Einsatz in allen technischen Bereichen, in denen Zuverlässigkeit und Präzision gefordert werden.
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Der Konfigurator bietet, basierend auf Standardgrößen und Katalogabmessungen, nur zulässige Kombinationen an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MARMOTION. Hochgenau Kugelführungen

   Führungswellen
N400  nach DIN 9825
N421 mit Innengewinde einpressseitig
N423 mit Innengewinde führungsseitig
N425 mit Innengewinde beidseitig
 Kugelkäfige
N500  aus Kunststoff
N501 aus Messing
N511 aus Messing mit Sicherungsring
Führungsbuchsen
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
N553 geschlossen mit Dichtringen
N570 geschlossen mit Abstreifern
   Kugelkäfige Mini-Reihe
N502  aus Messing
  Führungsbuchsen Mini-Reihe
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
   Faltenbalg
N820  aus Chromleder

Allgemeine Beschreibung

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung von Mahr hat sich in den letzten Jahrzehnten über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich in der Stanztechnik hinaus im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Feinwerktechnik und Optik, sowie auf vielen Sondergebieten als Präzisionsführung für Dreh- und Hubbewegungen bewährt.
Im Laufe dieser Entwicklung entstanden bei Mahr Berechnungsgrundlagen, die sich auf langjährige Erfahrung stützen und durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Technischen Hochschulen belegt sind. Diese Erkenntnisse dienen heute dem Konstrukteur dazu, die Kugelführung für eine Anwendung zu optimieren. Das Ergebnis zeichnet sich aus durch eine sehr gute Führungsgenauigkeit, hohe Funktionssicherheit und lange Lebensdauer.
Die mit Präzision von Mahr gefertigten Kugelführungen sichern für den Anwender die Austauschbarkeit der Komponenten. Die MarMotion Hochgenau Kugelführung kann somit den Maschinen- und Konstruktionselementen hinzugerechnet werden.

Merkmale

MarMotion Hochgenau Kugelführungen zeichnen sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale aus:

Höchste Führungsgenauigkeit

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet eine sehr hohe Führungsgenauigkeit sowohl für Hubbewegungen, als auch für Drehbewegungen. Dies wird erreicht durch feinstbearbeitete Laufflächen von Welle und Buchse, deren Formgenauigkeit bezogen auf Rundheit und Zylindrizität innerhalb 1/3 der ISOToleranzklasse IT 3 liegt, sowie durch die ausschließliche Verwendung von Stahlkugeln der Güteklasse Grade 5, Sorte P0, nach DIN 5401 bzw. ISO 3290.

Spielfreie Führung

Die unter Vorspannung von einigen μm zwischen Welle und Buchse abrollenden Kugeln sichern die Spielfreiheit der Führung. Die optimale Vorspannung ist bereits werkseitig eingestellt durch Paarung von Welle, Kugelkäfig und Buchse. Dadurch vereinfacht sich die Montage der Führung.

Leichter Lauf

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung ermöglicht höchste Führungsgenauigkeit in Verbindung mit extrem geringer Reibung. Eine reine Abwälzbewegung der Kugeln auf feinstbearbeiteten Oberflächen führt zu Reibwerten zwischen 0,001 und 0,008 und gewährleistet leichtesten, ruckfreien Lauf.

Hohe Belastbarkeit und Führungssteifigkeit

Durch die dichte Kugelanordnung und die hohe Form- und Maßgenauigkeit von Kugeln und Laufflächen der MarMotion Hochgenau Kugelführung ist eine große Anzahl von Tragpunkten und damit eine gleichmäßige Kraftverteilung in der Führung gegeben. Der Konstrukteur kann den vorhandenen Bauraum optimal nutzen. Die Funktionssicherheit der Führung wird deutlich erhöht.

Schnelle Bewegungen, hohe Beschleunigungen

Durch den kraftschlüssigen Abwälzvorgang bei niedrigsten Reibwerten in der MarMotion Hochgenau Kugelführung sind schnelle Bewegungen mit hohen Beschleunigungen möglich. Kunststoffkäfige sind aufgrund ihrer geringen Massenkräfte für hochfrequente Dreh- und Hubbewegungen besonders geeignet.

Lange Lebensdauer

Durch sorgfältige Auswahl und Wärmebehandlung der Werkstoffe sowie durch die in höchster Güte hergestellten Laufflächen kann die MarMotion Hochgenau Kugelführung als nahezu verschleißfrei bezeichnet werden.

Geringe Wartung

Ein dünner Schmierfilm aus Wälzlagerfett genügt in den meisten Fällen für monatelangen Dauerbetrieb. Der Aufwand für die Wartung im Betrieb ist minimal.

Austauschbarkeit

Bei allen Einzelteilen ist durch die hochgenaue Fertigung von Welle und Buchse, die ausschließliche Verwendung von Kugeln der Sortierung P0 und eine kontinuierliche Qualitätssicherung die Austauschbarkeit gewährleistet. Ein dauerhafter problemloser Betrieb ist sichergestellt.

Sonderausführung

Das sehr umfangreiche Katalogprogramm der MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet passende Lösungen für den Einsatz in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Darüber hinaus können für spezielle Anwendungen bzw. besondere Anforderungen Sonderausführungen nach Werkstück-Zeichnung angefertigt werden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Verwendung alternativer Werkstoffe.
Teilenummer
5002002.5001003
5002002.5001004
5002002.5001005
5002003.5001003
5002003.5001004
5002003.5001005
5002004.5001006
5002004.5001007
5002004.5001008
5002005.5001006
5002005.5001007
5002005.5001008
5002006.5001009
5002006.5001010
5002006.5001011
5002006.5001012
5002006.5001013
5002007.5001009
5002007.5001010
5002007.5001011
5002007.5001012
5002007.5001013
5002008.5001014
5002008.5001015
5002008.5001016
5002009.5001014
5002009.5001015
5002009.5001016
5002010.5000021
5002010.5001017
5002010.5001018
5002010.5001019
5002010.5001020
5002010.5001115
5002010.5001116
5002010.5001117
5002011.5000021
5002011.5001017
5002011.5001018
5002011.5001019
5002011.5001020
5002011.5001115
5002011.5001116
5002011.5001117
5002012.5001021
5002012.5001022
5002013.5001021
5002013.5001022
5002014.5001023
5002014.5001024
5002015.5001023
5002015.5001024
5002016.5001025
5002016.5001026
5002016.5001027
5002016.5001028
5002016.5001120
5002016.5001121
5002016.5001122
5002017.5001025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Buchsentyp Käfigtype dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

49.71 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47101212018300000

50.46 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47101220034500000

55.80 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47101230054750000

55.09 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102012018300000

55.85 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102020034500000

61.18 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47102030054750000

53.42 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610141616026720000

55.25 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101416250421100000

58.69 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101416400721800000

61.45 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610142516026720000

63.28 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101425250421100000

66.72 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101425400721800000

58.80 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131820200301500000

60.63 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131820250361900000

61.34 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131820300462250000

63.11 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131820400643000000

60.63 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131820200302200000

70.71 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131830200301500000

72.54 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131830250361900000

73.25 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131830300462250000

75.02 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131830400643000000

72.54 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing8131830200302200000

65.58 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152025280463100000

72.11 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152025400704400000

80.29 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152025500905500000

76.42 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152036280463100000

82.94 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152036400704400000

91.12 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing10152036500905500000

50.94 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Kunststoff12172225210362900000

64.94 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172225200342600000

66.45 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172225280503650000

72.97 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172225400785200000

81.15 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing121722255001006500000

77.00 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172225362.5805800000

95.26 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172225482.51107900000

101.98 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172225602.514010100000

63.65 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Kunststoff12172236210362900000

77.86 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172236200342600000

79.37 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172236280503650000

85.89 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing12172236400785200000

94.08 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing121722365001006500000

89.92 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172236362.5805800000

108.18 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172236482.51107900000

114.91 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring12172236602.514010100000

78.78 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing14202533340605800000

83.15 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing14202533480909100000

88.74 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing14202544340605800000

93.11 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing14202544480909100000

82.60 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing15212533340606450000

86.97 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing15212533480909100000

88.74 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing15212544340606450000

93.11 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing15212544480909100000

70.43 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing16222825250405250000

73.45 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing16222825340607150000

77.82 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing162228254809010250000

83.35 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing1622282563012413250000

82.17 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring16222825342.8707500000

86.91 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring16222825482.811011800000

92.78 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring16222825632.815016100000

75.77 €

1 12 Arbeitstage Führungsbuche offenKugelkäfig aus Messing16222833250405250000

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set Buchsen(Anzahl) Einzelbuchse Wellentyp Keine Führungswelle
f Abstand Sicherungsring (Welle)(mm) 0

Technischer Support