• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig / Welle)

Kugelführung montiert (Buchse / Käfig / Welle)
Kugelführung vormontiert, für spielfreie Linear- und Drehbewegungen zum Einsatz in allen technischen Bereichen, in denen Zuverlässigkeit und Präzision gefordert werden.
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Der Konfigurator bietet, basierend auf Standardgrößen und Katalogabmessungen, nur zulässige Kombinationen an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MARMOTION. Hochgenau Kugelführungen

   Führungswellen
N400  nach DIN 9825
N421 mit Innengewinde einpressseitig
N423 mit Innengewinde führungsseitig
N425 mit Innengewinde beidseitig
 Kugelkäfige
N500  aus Kunststoff
N501 aus Messing
N511 aus Messing mit Sicherungsring
Führungsbuchsen
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
N553 geschlossen mit Dichtringen
N570 geschlossen mit Abstreifern
   Kugelkäfige Mini-Reihe
N502  aus Messing
  Führungsbuchsen Mini-Reihe
N550  offen
N552 geschlossen mit Anlaufscheiben
   Faltenbalg
N820  aus Chromleder

Allgemeine Beschreibung

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung von Mahr hat sich in den letzten Jahrzehnten über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich in der Stanztechnik hinaus im allgemeinen Maschinen- und Vorrichtungsbau, in der Feinwerktechnik und Optik, sowie auf vielen Sondergebieten als Präzisionsführung für Dreh- und Hubbewegungen bewährt.
Im Laufe dieser Entwicklung entstanden bei Mahr Berechnungsgrundlagen, die sich auf langjährige Erfahrung stützen und durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Technischen Hochschulen belegt sind. Diese Erkenntnisse dienen heute dem Konstrukteur dazu, die Kugelführung für eine Anwendung zu optimieren. Das Ergebnis zeichnet sich aus durch eine sehr gute Führungsgenauigkeit, hohe Funktionssicherheit und lange Lebensdauer.
Die mit Präzision von Mahr gefertigten Kugelführungen sichern für den Anwender die Austauschbarkeit der Komponenten. Die MarMotion Hochgenau Kugelführung kann somit den Maschinen- und Konstruktionselementen hinzugerechnet werden.

Merkmale

MarMotion Hochgenau Kugelführungen zeichnen sich im Wesentlichen durch folgende Merkmale aus:

Höchste Führungsgenauigkeit

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet eine sehr hohe Führungsgenauigkeit sowohl für Hubbewegungen, als auch für Drehbewegungen. Dies wird erreicht durch feinstbearbeitete Laufflächen von Welle und Buchse, deren Formgenauigkeit bezogen auf Rundheit und Zylindrizität innerhalb 1/3 der ISOToleranzklasse IT 3 liegt, sowie durch die ausschließliche Verwendung von Stahlkugeln der Güteklasse Grade 5, Sorte P0, nach DIN 5401 bzw. ISO 3290.

Spielfreie Führung

Die unter Vorspannung von einigen μm zwischen Welle und Buchse abrollenden Kugeln sichern die Spielfreiheit der Führung. Die optimale Vorspannung ist bereits werkseitig eingestellt durch Paarung von Welle, Kugelkäfig und Buchse. Dadurch vereinfacht sich die Montage der Führung.

Leichter Lauf

Die MarMotion Hochgenau Kugelführung ermöglicht höchste Führungsgenauigkeit in Verbindung mit extrem geringer Reibung. Eine reine Abwälzbewegung der Kugeln auf feinstbearbeiteten Oberflächen führt zu Reibwerten zwischen 0,001 und 0,008 und gewährleistet leichtesten, ruckfreien Lauf.

Hohe Belastbarkeit und Führungssteifigkeit

Durch die dichte Kugelanordnung und die hohe Form- und Maßgenauigkeit von Kugeln und Laufflächen der MarMotion Hochgenau Kugelführung ist eine große Anzahl von Tragpunkten und damit eine gleichmäßige Kraftverteilung in der Führung gegeben. Der Konstrukteur kann den vorhandenen Bauraum optimal nutzen. Die Funktionssicherheit der Führung wird deutlich erhöht.

Schnelle Bewegungen, hohe Beschleunigungen

Durch den kraftschlüssigen Abwälzvorgang bei niedrigsten Reibwerten in der MarMotion Hochgenau Kugelführung sind schnelle Bewegungen mit hohen Beschleunigungen möglich. Kunststoffkäfige sind aufgrund ihrer geringen Massenkräfte für hochfrequente Dreh- und Hubbewegungen besonders geeignet.

Lange Lebensdauer

Durch sorgfältige Auswahl und Wärmebehandlung der Werkstoffe sowie durch die in höchster Güte hergestellten Laufflächen kann die MarMotion Hochgenau Kugelführung als nahezu verschleißfrei bezeichnet werden.

Geringe Wartung

Ein dünner Schmierfilm aus Wälzlagerfett genügt in den meisten Fällen für monatelangen Dauerbetrieb. Der Aufwand für die Wartung im Betrieb ist minimal.

Austauschbarkeit

Bei allen Einzelteilen ist durch die hochgenaue Fertigung von Welle und Buchse, die ausschließliche Verwendung von Kugeln der Sortierung P0 und eine kontinuierliche Qualitätssicherung die Austauschbarkeit gewährleistet. Ein dauerhafter problemloser Betrieb ist sichergestellt.

Sonderausführung

Das sehr umfangreiche Katalogprogramm der MarMotion Hochgenau Kugelführung bietet passende Lösungen für den Einsatz in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Darüber hinaus können für spezielle Anwendungen bzw. besondere Anforderungen Sonderausführungen nach Werkstück-Zeichnung angefertigt werden. Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Verwendung alternativer Werkstoffe.
Teilenummer
5002002.5001003.5010004
5002002.5001003.5010005
5002002.5001003.5010006
5002002.5001003.5010230
5002002.5001004.5010004
5002002.5001004.5010005
5002002.5001004.5010006
5002002.5001004.5010230
5002002.5001005.5010004
5002002.5001005.5010005
5002002.5001005.5010006
5002002.5001005.5010230
5002003.5001003.5010004
5002003.5001003.5010005
5002003.5001003.5010006
5002003.5001003.5010230
5002003.5001004.5010004
5002003.5001004.5010005
5002003.5001004.5010006
5002003.5001004.5010230
5002003.5001005.5010004
5002003.5001005.5010005
5002003.5001005.5010006
5002003.5001005.5010230
5002004.5001006.5010007
5002004.5001006.5010008
5002004.5001006.5010009
5002004.5001006.5010010
5002004.5001006.5010207
5002004.5001006.5010208
5002004.5001006.5010232
5002004.5001007.5010007
5002004.5001007.5010008
5002004.5001007.5010009
5002004.5001007.5010010
5002004.5001007.5010207
5002004.5001007.5010208
5002004.5001007.5010232
5002004.5001008.5010007
5002004.5001008.5010008
5002004.5001008.5010009
5002004.5001008.5010010
5002004.5001008.5010207
5002004.5001008.5010208
5002004.5001008.5010232
5002005.5001006.5010007
5002005.5001006.5010008
5002005.5001006.5010009
5002005.5001006.5010010
5002005.5001006.5010207
5002005.5001006.5010208
5002005.5001006.5010232
5002005.5001007.5010007
5002005.5001007.5010008
5002005.5001007.5010009
5002005.5001007.5010010
5002005.5001007.5010207
5002005.5001007.5010208
5002005.5001007.5010232
5002005.5001008.5010007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Buchsen
(Anzahl)
Wellentyp Buchsentyp Käfigtype dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L Länge der Welle
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Welle)
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Käfig)
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

68.45 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106012121.5018300000

71.09 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108012121.5018300000

77.82 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010012121.5018300000

65.28 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105012121.5018300000

69.20 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106012201.5034500000

71.85 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108012201.5034500000

78.57 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010012201.5034500000

66.03 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105012201.5034500000

74.54 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106012301.5054750000

77.18 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108012301.5054750000

83.91 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010012301.5054750000

71.37 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105012301.5054750000

73.83 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106020121.5018300000

76.48 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108020121.5018300000

83.20 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010020121.5018300000

70.66 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105020121.5018300000

74.58 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106020201.5034500000

77.23 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108020201.5034500000

83.95 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010020201.5034500000

71.42 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105020201.5034500000

79.92 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47106020301.5054750000

82.57 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47108020301.5054750000

89.29 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing471010020301.5054750000

76.75 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing47105020301.5054750000

73.98 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610148016162026720000

77.54 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101410016162026720000

85.89 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101412516162026720000

120.62 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101418016162026720000

93.26 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101414016162026720000

105.11 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101416016162026720000

71.08 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610146016162026720000

75.82 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101480162520421100000

79.37 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014100162520421100000

87.72 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014125162520421100000

122.45 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014180162520421100000

95.09 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014140162520421100000

106.94 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014160162520421100000

72.91 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101460162520421100000

79.26 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101480164020721800000

82.82 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014100164020721800000

91.17 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014125164020721800000

125.89 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014180164020721800000

98.54 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014140164020721800000

110.38 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014160164020721800000

76.35 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101460164020721800000

82.02 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610148025162026720000

85.57 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101410025162026720000

93.92 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101412525162026720000

128.65 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101418025162026720000

101.29 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101414025162026720000

113.14 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101416025162026720000

79.11 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing610146025162026720000

83.85 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101480252520421100000

87.40 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014100252520421100000

95.75 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014125252520421100000

130.48 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014180252520421100000

103.12 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014140252520421100000

114.97 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing61014160252520421100000

80.94 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101460252520421100000

87.29 €

1 12 Arbeitstage EinzelbuchseFührungswelleFührungsbuche offenKugelkäfig aus Messing6101480254020721800000

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Set

Technischer Support