Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 5 | 40103900 | 106 | ||
23.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 10 | 40103900 | 96 | ||
10.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 23 | ||
11.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12.7 | 9.525 | 40103900 | 45 | ||
22.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.4 | 12.7 | 40103900 | 110 | ||
29.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 38.1 | 12.7 | 39269097 | 165 | ||
35.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50.8 | 12.7 | 40103900 | 220 | ||
63.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50.8 | 22.225 | 40103900 | 530 | ||
7.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 5 | 40103900 | 15 | ||
10.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 40103900 | 25 | ||
13.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 5 | 39269097 | 29 | ||
14.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 5 | 40103900 | 40 | ||
26.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | 40103900 | 63 | ||
30.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 40103900 | 80 | ||
42.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 5 | 40103900 | 125 | ||
19.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 39269097 | 64 | ||
19.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 10 | 40103900 | 85 | ||
21.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 10 | 40103900 | 108 | ||
22.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 10 | 40103900 | 133 | ||
30.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | 40103900 | 170 | ||
36.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 10 | 40103900 | 265 | ||
41.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 10 | 40103900 | 231 | ||
54.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 10 | 40103900 | 398 | ||
74.35 € | 100 | 12 Arbeitstage | 100 | 10 | 40103900 | 530 | ||
39.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 20 | 40103900 | 256 | ||
60.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 20 | 40103900 | 359 | ||
12.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 40103900 | 30 | ||
17.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 40103900 | 48 | ||
31.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 39269097 | 75 | ||
37.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 5 | 40103900 | 96 | ||
51.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 5 | 40103900 | 150 | ||
27.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 10 | 39269097 | 150 | ||
36.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 10 | 40103900 | 192 | ||
43.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 10 | 40103900 | 300 | ||
65.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 10 | 40103900 | 450 | ||
122.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 75 | 20 | 40103900 | 750 | ||
171.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 20 | 40103900 | 1000 | ||
33.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 40103900 | 179 | ||
11.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 5 | 39269097 | 18 | ||
36.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 10 | 40103900 | 250 | ||
111.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 10 | 40103900 | 750 | ||
63.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 20 | 40103900 | 810 | ||
101.76 € | 100 | 12 Arbeitstage | 75 | 20 | 40103900 | 594 | ||
36.43 € | 100 | 12 Arbeitstage | 25 | 20 | 40103900 | 250.99998 | ||
47.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 20 | 39269097 | 300 | ||
257.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 20 | 40103900 | 1500 | ||
17.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.1 | 9.525 | 40103900 | 77 | ||
19.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.4 | 9.525 | 39269097 | 40 | ||
27.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 38.1 | 9.525 | 40103900 | 147 | ||
34.22 € | 100 | 12 Arbeitstage | 50.8 | 9.525 | 40103900 | 194 | ||
15.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 39269097 | 60 | ||
28.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 5 | 39269097 | 97 | ||
21.90 € | 100 | 12 Arbeitstage | 15 | 8 | 40103900 | 89 | ||
25.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 8 | 40103900 | 123 | ||
31.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 8 | 40103900 | 158 | ||
35.31 € | 100 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 39269097 | 200 | ||
33.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 8 | 39269097 | 200 | ||
39.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 39269097 | 323 | ||
70.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103900 | 650 | ||
17.13 € | 100 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | 40103900 | 60 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften