Zahnriemen / Megapower / T, AT, MXL, L / PUR / Zugstrang Aramid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5 T2,​5/500
6 T2,​5/180
6 T2,​5/317,​5
6 T2,​5/880
10 AT5/480
10 AT5/750
10 T2,​5/330
10 T2,​5/680
10 T2,​5/880
10 T5/1440
10 T5/250
10 T5/560
10 T5/750
12 AT10/1350
12 AT10/1800
15 AT5/750
16 AT10/1480
16 AT10/1600
16 T2,​5/380
16 T5/1500
16 T5/765
16 T5/990
16 T10/1610
17 T5/990
20 T5/1500
20 T5/375
20 T10/500
11020020000610
11020050001010
11110054010010
225 LPU 100
3296 MXLPU 012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Einteilung
(mm)
Spannungsglieder Gewicht
(g)

7.25 €

1 12 Arbeitstage 52.5Kevlar3

7.67 €

1 12 Arbeitstage 62.5Kevlar2

8.35 €

1 12 Arbeitstage 62.5Kevlar2

13.55 €

1 12 Arbeitstage 62.5Kevlar6

11.66 €

1 12 Arbeitstage 105Kevlar15

16.61 €

1 12 Arbeitstage 105Stahl24

12.45 €

1 12 Arbeitstage 102.5Kevlar4

16.91 €

1 12 Arbeitstage 102.5Kevlar7

20.22 €

1 12 Arbeitstage 102.5Kevlar11

26.13 €

1 12 Arbeitstage 105Kevlar25

8.45 €

1 12 Arbeitstage 105Stahl6

11.44 €

1 12 Arbeitstage 105Kevlar12

13.84 €

1 12 Arbeitstage 105Kevlar17

36.48 €

1 12 Arbeitstage 1210Stahl96

47.43 €

1 12 Arbeitstage 1210Stahl127.00001

23.41 €

20 12 Arbeitstage 155Kevlar38

47.79 €

1 12 Arbeitstage 1610Stahl140

50.82 €

1 12 Arbeitstage 1610Kevlar151

18.47 €

1 12 Arbeitstage 162.5Kevlar7

39.61 €

1 12 Arbeitstage 165Stahl53

19.63 €

1 12 Arbeitstage 165Stahl27

23.02 €

1 12 Arbeitstage 165Kevlar35

42.42 €

1 12 Arbeitstage 1610Stahl113

24.45 €

1 12 Arbeitstage 175Kevlar37

46.20 €

1 12 Arbeitstage 205Kevlar66

15.41 €

1 12 Arbeitstage 205Kevlar17

18.97 €

1 12 Arbeitstage 2010Stahl44

7.67 €

1 12 Arbeitstage 62.5Kevlar1

14.47 €

1 12 Arbeitstage 102.5Kevlar6

53.76 €

1 12 Arbeitstage 25.49.525Kevlar189

25.58 €

1 12 Arbeitstage 25.49.525Kevlar79

7.67 €

1 12 Arbeitstage 3.22.032Kevlar3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU Temperaturbereich (min.) -25 Temperaturbereich (max.) 80
Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support