Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16 T5/5200 -V- |
25 T5/5855 -V- |
25 T10/2040 -V- |
32 T10/2200 -V- |
32 T10/3860 -V- |
50 AT10/1940 -V- |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 172 | ||
141.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 310 | ||
43.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 10 | 194 | ||
61.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | 249 | ||
108.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | 436 | ||
77.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 10 | 623 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Kevlar | Zolltarifnummer | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften