Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10030150046 |
10030170042 |
10030170116 |
10030170220 |
10030230051 |
10030240053 |
10030240158 |
10030510060 |
12020000003010 |
12020000003210 |
PU 32 AT10 |
RPU 50 8M NFT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 40103900 | 19 | ||
19.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 10 | 40103900 | 62 | ||
22.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 10 | 40103900 | 95 | ||
36.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 10 | 40103900 | 205 | ||
17.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 16 | 5 | 40103900 | 43 | ||
27.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 10 | 40103900 | 197 | ||
43.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 10 | 40103900 | 321 | ||
27.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | 39269097 | 97 | ||
28.89 € | 100 | 12 Arbeitstage | 30 | 10 | 40103900 | 113 | ||
30.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | 40103900 | 113 | ||
36.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | 40103900 | 142 | ||
39.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 8 | 39269097 | 300 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Kevlar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften