Zahnriemen / Megapower2 / T10 / PUR / Zugstrang Aramid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

75 T10/800

Teilenummer
75 T10/800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.88 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen PU [B] Nennbreite(mm) 75 Temperaturbereich (min.) -25
Temperaturbereich (max.) 80 Einteilung(mm) 10 Spannungsglieder Aramid
Zolltarifnummer 39269097 Gewicht(g) 264

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Megapower2 / T10 / PUR / Zugstrang Aramid, die Teilenummer ist 75 T10/800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75 T10/800.

Technischer Support