Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 8 | 40103500 | 150 | ||
83.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 8 | 40103500 | 114 | ||
371.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 37 | 14 | 40103500 | 444 | ||
56.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 40103500 | 84 | ||
69.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 8 | 40103500 | 101 | ||
168.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 40103500 | 236 | ||
210.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103500 | 280 | ||
58.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | 40103500 | 89 | ||
165.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | 14 | 40103500 | 266 | ||
174.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103500 | 280 | ||
63.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 8 | 40103900 | 69 | ||
184.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103900 | 194 | ||
681.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103900 | 1062 | ||
492.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103600 | 707 | ||
687.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103600 | 972 | ||
1,436.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103600 | 2033 | ||
2,133.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103600 | 3005 | ||
805.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103900 | 1199 | ||
1,138.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103900 | 1649 | ||
2,362.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103900 | 3447 | ||
3,486.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103900 | 5096 | ||
226.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103600 | 317 | ||
249.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103600 | 357 | ||
254.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103600 | 360 | ||
581.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 8 | 40103600 | 890 | ||
246.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | 40103600 | 396 | ||
252.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 36 | 8 | 40103900 | 396 | ||
360.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 390 | ||
507.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 537 | ||
830.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 829 | ||
1,079.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1122 | ||
1,598.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 1659 | ||
371.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 402 | ||
510.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 552 | ||
836.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 853 | ||
1,082.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1155 | ||
1,603.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 1707 | ||
375.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 441 | ||
513.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 607 | ||
843.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 937 | ||
1,086.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1268 | ||
1,610.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 1875 | ||
380.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 447 | ||
520.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 614 | ||
854.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 950 | ||
1,100.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1285 | ||
1,631.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 1899 | ||
399.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 481 | ||
547.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 661 | ||
857.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 1021.99994 | ||
1,155.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1382 | ||
1,714.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 2043 | ||
401.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 509 | ||
549.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 700 | ||
861.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 1082 | ||
1,160.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 115 | 14 | 40103500 | 1463 | ||
1,721.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 170 | 14 | 40103500 | 2163 | ||
406.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 14 | 40103500 | 520 | ||
555.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 14 | 40103500 | 715 | ||
870.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 14 | 40103500 | 1106 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.) | -30 | Temperaturbereich (max.) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften