Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Einteilung (mm) | GTIN/EAN | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 5 | - | 40103500 | 96 | ||
11.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | - | 40103500 | 72 | ||
39.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 40103500 | 228 | ||
12.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 8 | - | 40103500 | 72 | ||
35.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 8 | - | 40103500 | 210 | ||
19.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40103500 | 91 | ||
8.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 40103500 | 30 | ||
41.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 40103500 | 240 | ||
10.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | - | 40103600 | 633 | ||
27.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 8 | - | 40103500 | 150 | ||
11.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 5 | - | 40103500 | 47 | ||
18.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 5 | - | 40103500 | 78 | ||
27.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 5 | - | 40103500 | 129 | ||
21.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40103500 | 104 | ||
45.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 8 | - | 40103500 | 280 | ||
44.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 40103500 | 214 | ||
49.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 14 | - | 40103500 | 292 | ||
123.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 14 | - | 40103500 | 750 | ||
21.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 8 | - | 40103500 | 126 | ||
301.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 8 | - | 40103500 | 610 | ||
201.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 80 | 14 | - | 40103500 | 1190 | ||
79.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | 8 | - | 40103500 | 520 | ||
2.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 3 | - | 40103900 | 2 | ||
6.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 14 | 3 | - | 40103900 | 5 | ||
31.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 24 | 5 | - | 40103500 | 144 | ||
23.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 18 | 8 | - | 40103500 | 144 | ||
3.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 40103900 | 3 | ||
8.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 3 | - | 40103900 | 8 | ||
2.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 40103900 | 2 | ||
13.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | - | 40103500 | 64 | ||
25.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40103500 | 130 | ||
41.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 5 | - | 40103600 | 180 | ||
55.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 5 | - | 40103600 | 240 | ||
69.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 5 | - | 40103500 | 325 | ||
3.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 3 | - | 40103900 | 3 | ||
3.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 5 | ||
8.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 13 | ||
8.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 6 | ||
5.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 10 | ||
8.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 16 | ||
4.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 7 | ||
5.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 10 | ||
8.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 17 | ||
4.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 7 | ||
5.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 11 | ||
8.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 18 | ||
5.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 12 | ||
9.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 20 | ||
4.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 8 | ||
5.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 13 | ||
9.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 21 | ||
4.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 10 | ||
4.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103900 | 10 | ||
5.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103900 | 14 | ||
9.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103900 | 24 | ||
5.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103500 | 12 | ||
7.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 3 | - | 40103500 | 18 | ||
11.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 3 | - | 40103500 | 30 | ||
5.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 3 | - | 40103500 | 12 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.) | -25 | Temperaturbereich (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Einteilung(mm)
GTIN/EAN
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften