• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

O-Ring, FDA-konform, peroxidisch vernetzt, 70EPDM331

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8X2-70EPDM331
12X3-70EPDM331
49381368
49381369
49381652
49381653
49381788
49381789
49381891
49381892
49381893
49381894
49381895
49381896
49381897
49381898
49381901
49381902
49381903
49381904
49381905
49381906
49381907
49381908
49381909
49381910
49381912
49381913
49381914
49381915
49381916
49381917
49381918
49381919
49381920
49381921
49381922
49381923
49381924
49381925
49381926
49381927
49381928
49381930
49381931
49381932
49381933
49381934
49381935
49381936
49381937
49381938
49381939
49381940
49381941
49381943
49381944
49381945
49381946
49381947
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Materialstärke
(mm)
Gewicht
(g)

3.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8210.9

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1230.363

6.65 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 4431.157

3.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12.421.780.123

3.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1820.219

32.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 253.376.9934.804

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 17.32.40.31

13.38 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16034.014

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9,251.780.096

3.61 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2020.239

15.95 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 62,865.335.3

3.07 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 91.50.064

6.65 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 4220.482

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 15.61.780.151

10.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7043.239

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.72.620.213

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.731.780.091

8.58 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 3852.915

3.72 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 20.351.780.192

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 6.751.780.074

17.43 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 75,565.336.287

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -1.780.086

2.83 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 620.088

3.61 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2520.295

3.61 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2230.616

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 15,542.620.341

6.65 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4520.514

2.83 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 3.32.40.09

7.48 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 5631.44

6.86 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5031.305

5.26 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 3220.372

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 17,122.620.371

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1630.468

6.86 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 4631.207

6.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 42.522.620.848

4.19 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3020.35

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7,651.780.082

2.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2,51.780.038

13.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 46,995.334.066

2.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2,91.780.041

2.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4,471.780.054

2.83 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.92.620.141

3.61 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 201.50.131

3.72 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 251.50.162

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16.32.40.295

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 81.50.058

2.83 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 41.50.034

3.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1210.035

8.50 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 56,743.532.036

3.72 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 18.771.780.178

3.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 252.50.47

8.36 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 6231.586

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.32.40.169

2.83 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3,51.50.031

5.91 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 40246

9.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6743.108

16.85 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 66,045.335.547

3.08 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 11.32.40.214

2.83 €

7 Verfügbar 17 Arbeitstage 660.019

4.19 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 2830.767

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.) -40 Temperaturbereich (max.) 150 Härte in Shore 70
Werkstoff EPDM Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support