Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200-S8M-80 |
1344-S8M-30 |
1344-S8M-50 |
696-S8M-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsglieder | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | Aramid | 40103500 | 454 | ||
59.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | Glaskabel | 40103500 | 210 | ||
73.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | Glaskabel | 40103500 | 355 | ||
49.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | Glaskabel | 40103600 | 340 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Einteilung(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsglieder
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften