Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1041-3M-15 |
288-8M-9 |
597-3M-15 |
620-5M-4 |
620-5M-6 |
620-5M-9 |
620-5M-15 |
620-5M-16 |
620-5M-25 |
688-8M-20 |
688-8M-30 |
840-5M-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103500 | 38 | ||
8.49 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103900 | 20 | ||
10.39 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 23 | ||
3.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 10 | ||
4.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 15 | ||
7.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 22 | ||
12.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 37 | ||
12.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 32 | ||
18.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 62 | ||
17.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 115 | ||
25.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 115 | ||
14.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 67 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften