Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 224 | ||
5.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 3 | ||
89.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 365 | ||
7.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 4 | ||
11.28 € | 300 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 8 | ||
17.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 14 | ||
7.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 90 | ||
13.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 24 | ||
5.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 5 | ||
7.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 13 | ||
116.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103600 | 554 | ||
8.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 12 | ||
139.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103900 | 540 | ||
7.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 8 | ||
8.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 9 | ||
12.96 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 13 | ||
23.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 43 | ||
6.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 6 | ||
16.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 19 | ||
17.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 23 | ||
8.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 11 | ||
26.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 35 | ||
16.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 2 | ||
18.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 3 | ||
42.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103900 | 120 | ||
18.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 37 | ||
39.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103900 | 131 | ||
33.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103600 | 103 | ||
28.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103500 | 53 | ||
181.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 230 | ||
14.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 32 | ||
255.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 25 | ||
7.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 6 | ||
7.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 7 | ||
8.56 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 40103900 | 9 | ||
8.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 14 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften