Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1160-DS8M-50 |
1480-DS8M-25 |
1480-DS8M-30 |
1600-DS8M-30 |
1600-DS8M-65 |
1760-DS8M-20 |
2000-DS8M-30 |
2392-DS8M-20 |
800-DS8M-20 |
MMDSTD8960 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
301.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 374 | ||
179.18 € | 54 | 17 Arbeitstage | 40103500 | 249 | ||
214.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103500 | 250 | ||
229.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 323 | ||
447.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 700 | ||
166.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 227 | ||
269.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103900 | 420 | ||
227.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 280 | ||
87.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 110 | ||
155.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40103600 | 194 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Einteilung(mm) | 8 | Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften