Doppel-Zahnriemen / Synchrotwin CXP / D14M / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1778-D14M-40

Teilenummer
1778-D14M-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

922.43 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -20 Temperaturbereich (max.)(°C) 100
Einteilung(mm) 14 Spannungsglieder Glaskabel Zolltarifnummer 40103500
Gewicht(g) 900

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Zahnriemen / Synchrotwin CXP / D14M / Gummi / Glasfaser / Gummi / Glasfaser, die Teilenummer ist 1778-D14M-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1778-D14M-40.

Technischer Support