Keilrippenriemen, Poly-V, Megarib

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8 JPU 711
8 JPU 864
9 JPU 681
12 JPU 711
18 JPU 953
10061920145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Anzahl der Rippen
(Stck)
Anzahl Gewicht
(g)

39.29 €

1 12 Arbeitstage 71184010390050

42.08 €

1 12 Arbeitstage 864839269097162

45.29 €

1 12 Arbeitstage 68193926909760

60.22 €

1 12 Arbeitstage 711124010390084

105.34 €

1 12 Arbeitstage 9531839269097137

50.77 €

1 12 Arbeitstage 381113926909730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 110 Einteilung(mm) 2.34
Profil PJ Höhe(mm) 3.5 Werkstoff Polyurethan

Technischer Support