• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundschnur, Silikon, VMQ60

Rundschnur, Silikon, VMQ60
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Rundschnur bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Rundschnur geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
67026557
67035392
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Materialstärke in mm Gewicht
(g)

0.95 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 312

0.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 24.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Silikonkautschuk Temperaturbereich −55 bis +200 °C Werkstoff VMQ
Zolltarifnummer 39269097 Härte in Shore 60

Technischer Support