Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Materialstärke in mm | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 40070000 | 20.26 | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 40169300 | 30 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.33 | 40169300 | 32.39 | |
1.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 40082900 | 37 | |
1.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 40169300 | 52 | |
1.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 40169300 | 72 | |
2.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 9 | 40169300 | 84 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40169300 | 112.8 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 11 | 40169300 | 119.87 | |
4.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 40169300 | 163.15 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 13 | 40169300 | 146.48 | |
6.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 15 | 40169300 | 240 | |
6.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 16 | 40169300 | 276.7 | |
8.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20 | 40169300 | 416 | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 25 | 40169300 | 685.1 | |
20.58 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | 40169300 | 932.6 | |
1.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.7 | 40169300 | 37.8 | |
0.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.4 | 40169300 | 8.1 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4.5 | 40169300 | 24.86 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 14 | 40169300 | 24.8 | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6.5 | 40169300 | 50 | |
1.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.5 | 40169300 | 36 | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3.2 | 40169300 | 14 | |
1.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7.5 | 40169300 | 63.37 | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8.5 | 40169300 | 79 | |
1.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6.35 | 40169300 | 40.57 | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9.5 | 40169300 | 101.28 | |
0.23 € | 102 | 17 Arbeitstage | 1.55 | 40169300 | 3 | ||
0.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 40169300 | 4 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 40169300 | 3 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.5 | 40169300 | 7.29 | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 40070000 | 10.8 | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3.5 | 40169300 | 15 | |
0.60 € | 40 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3.53 | 40169300 | 15 | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.62 | 40169300 | 7.94 |
Loading...
Werkstoff | Nitrilkautschuk | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Werkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Härte in Shore | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Materialstärke in mm
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften