O-Ring, Viton, grün, FKM80G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

49431943

Teilenummer
49431943
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.38 €

62 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Fluorkautschuk Temperaturbereich -15 bis + 200 °C. Materialstärke in mm 1.78
Werkstoff FKM Zolltarifnummer 39269097 Härte in Shore 80
Gewicht(g) 0.074

Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring, Viton, grün, FKM80G, die Teilenummer ist 49431943.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49431943.

Technischer Support