Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
82X4-VMQ70 |
142,47X3,53-VMQ70 |
67175639 |
67175704 |
67175778 |
67175780 |
67175841 |
67175871 |
67175912 |
67175928 |
67176738 |
67177523 |
67177697 |
67178474 |
67179003 |
67179198 |
67179541 |
67184687 |
67187335 |
67192415 |
67193471 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Materialstärke in mm | Härte in Shore | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 82 | 4 | 70 | 4.244 | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 142,47 | 3.53 | 70 | 5.611 | |
0.34 € | 70 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 2.62 | 70 | 0.753 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 9,25 | 1.78 | 70 | 0.116 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 2 | 70 | 0.187 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 3 | 60 | 0.63 | |
4.36 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 5 | 70 | 16.239 | |
1.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 59,92 | 3.53 | 70 | 2.634 | |
0.08 € | 293 | 17 Arbeitstage | - | 1.5 | 70 | 0.139 | ||
0.20 € | 120 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 2.5 | 70 | 0.573 | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 4 | 70 | 1.919 | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 2.5 | 70 | 0.26 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7.66 | 1.78 | 70 | 0.1 | |
0.75 € | 32 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 53,57 | 3.53 | 70 | 2.37 | |
3.51 € | 7 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 148,59 | 6.99 | 70 | 25.323 | |
1.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 3 | 70 | 1.847 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 2 | 70 | 0.093 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 5 | 70 | 12.621 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | 4 | 70 | 2.918 | |
1.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 5 | 70 | 2.687 | |
15.46 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 468.76 | 6.99 | 70 | 71.694 |
Loading...
Werkstoff | Silikonkautschuk | Temperaturbereich | −55 bis +200 °C | Werkstoff | VMQ |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Materialstärke in mm
Härte in Shore
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften