O-Ring, NBR70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2,​6X1,​3-NBR70
17X1,​3-NBR70
22,​5X1,​5-NBR70
23,​16X5,​33-NBR70
29X4-NBR70
36X8-NBR70
48,​7X5,​3-NBR70
48X1,​78-NBR70
61X1,​5-NBR70
63X6-NBR70
86X1,​5-NBR70
99X5-NBR70
105X5,​5-NBR70
134,​5X6,​99-NBR70
137X2,​5-NBR70
139X4-NBR70
148X2,​5-NBR70
159,​5X8,​4-NBR70
182X6-NBR70
200X4,​5-NBR70
222X3-NBR70
232X2,​5-NBR70
250X2-NBR70
253,​37X6,​99-NBR70
305X6-NBR70
307X5-NBR70
331X3-NBR70
374X8-NBR70
375X4-NBR70
382X8-NBR70
430X3-NBR70
453X6-NBR70
49390467
49390468
49403503
49405377
49405389
49405404
49405408
49405412
49405414
49405617
49406179
49406206
49406210
49406211
49406212
49406213
49406214
49406220
49406229
49406270
49406271
49406273
49406276
49433728
49438104
49449577
49449578
49449582
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Materialstärke in mm Gewicht
(g)

0.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.61.30.02

0.53 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -1.30.095

0.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 22.51.50.166

0.22 €

113 Verfügbar 17 Arbeitstage 23.165.332.496

0.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -41.602

2.53 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -88.685

1.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48,75.30.005

0.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -1.780.479

0.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 611.50.724

0.73 €

33 Verfügbar 17 Arbeitstage -67.54

0.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 861.50.597

1.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -58.019

1.49 €

16 Verfügbar 17 Arbeitstage -5.510.474

1.20 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 134,56.9920.98

0.87 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1372.52.689

0.74 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 13947.057

0.65 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1482.52.901

3.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 159,58.436.539

2.29 €

11 Verfügbar 17 Arbeitstage 182620.874

1.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -4.512.772

1.34 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 22236.2

1.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2322.54.52

1.16 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -23.109

2.21 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -6.9938.637

2.98 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 305634.53

1.78 €

14 Verfügbar 17 Arbeitstage 307524.05

1.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 33139.096

8.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 374875.404

2.73 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 375418.404

10.11 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 382878.22

1.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 430312.09

6.54 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 453650.97

0.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3.50.889

0.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3.51.543

5.11 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 600429.806

4.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 235848.734

2.98 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 275631.699

18.08 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 5809149.501

1.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 395311.048

18.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5408109.902

4.18 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 2301075.206

9.03 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 275855.862

2.85 €

9 Verfügbar 17 Arbeitstage 560315.878

3.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -832.69

4.27 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 185838.706

4.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -840.712

1.88 €

13 Verfügbar 17 Arbeitstage 214.35.722.046

6.24 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 33010106.542

1.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3502.56.904

4.82 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 540427.275

2.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3662.57.217

2.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 34539.814

8.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 41010127.8

2.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 460313.058

2.51 €

10 Verfügbar 17 Arbeitstage 518314.462

2.24 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -7.518.067

11.85 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 480897.869

0.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -53.414

2.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -56.07

0.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -52.807

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300 Härte in Shore 70

Technischer Support