O-Ring, EPDM70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13X2-EPDM70
33X1,​5-EPDM70
44X5-EPDM70
53X3-EPDM70
65X6-EPDM70
150X5-EPDM70
190,​10X3,​53-EPDM70
49430048
67009294
67009328
67009329
67009331
67009334
67009336
67009337
67009349
67009350
67009351
67009366
67009369
67009370
67009375
67009385
67009395
67009397
67009400
67009403
67009405
67009408
67009411
67009414
67009426
67009428
67009433
67009436
67009438
67009439
67009444
67009456
67009457
67009458
67009460
67009461
67009462
67009468
67009473
67009474
67009475
67009477
67009478
67009494
67009495
67009496
67009497
67009498
67009506
67009518
67009528
67009536
67009545
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Materialstärke in mm Gewicht
(g)

0.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -20.166

0.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -1.50.218

0.66 €

36 Verfügbar 17 Arbeitstage -53.415

0.31 €

76 Verfügbar 17 Arbeitstage -31.42

1.12 €

21 Verfügbar 17 Arbeitstage -67.2

2.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -510.709

1.95 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 190.13.537.501

2.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 217514.653

2.48 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -48.578

2.31 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -48.136

1.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -35.298

0.70 €

35 Verfügbar 17 Arbeitstage -43.714

1.66 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -34.8

2.42 €

10 Verfügbar 17 Arbeitstage 228410.258

2.79 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 265411.894

0.20 €

123 Verfügbar 17 Arbeitstage -2.621.133

1.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 69,443.532.827

0.99 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 82,143.533.319

6.21 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 417.966.9957.891

0.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28.252.620.659

2.26 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 59.25.75.879

2.34 €

11 Verfügbar 17 Arbeitstage -512.09

2.84 €

9 Verfügbar 17 Arbeitstage 208.925.3318.923

1.11 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -31.915

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -10.008

0.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -30.532

2.15 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -610.545

0.49 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -30.647

0.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 37,693.531.597

0.45 €

54 Verfügbar 17 Arbeitstage 42.863.531.597

1.53 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -53.8

0.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -32.313

1.02 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 98,023.533.934

0.68 €

36 Verfügbar 17 Arbeitstage 117,073.534.672

1.48 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -34.054

2.44 €

10 Verfügbar 17 Arbeitstage 170,825.3315.558

2.44 €

10 Verfügbar 17 Arbeitstage 170,826.9927.01

2.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 209,143.538.239

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3,681.780.054

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4,471.780.062

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6,071.780.077

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9,251.780.109

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1.780.124

0.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1.780.14

0.09 €

238 17 Arbeitstage 37.821.780.39

0.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17.132.620.421

0.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 18,722.620.455

0.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2.620.523

0.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -2.620.624

0.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 31.422.620.726

0.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 34,523.531.474

0.93 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 40,873.531.72

0.35 €

68 Verfügbar 12 Arbeitstage 53,573.532.212

1.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 66,273.532.704

0.52 €

45 Verfügbar 17 Arbeitstage 91,673.533.688

2.07 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 72,395.336.865

2.84 €

9 Verfügbar 17 Arbeitstage 202.576.9931.833

0.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22,11.60.168

0.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 15.32.40.282

0.56 €

42 Verfügbar 17 Arbeitstage 104,532.674

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Werkstoff EPDM
Zolltarifnummer 40169300 Härte in Shore 70

Technischer Support