• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Faltenbalg, 53CR858

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1065
15267
25226
29634
29774
430861
431276
432594
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Falten
(Stck)
Anschlussdurchmesser 1
(mm)
Anschlussdurchmesser 2
(mm)
Materialstärke
(mm)
Kleinster Innendurchmesser
(mm)
Größter Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

110.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 21131482140180186

133.65 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2030301.53565285

35.86 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 110211.516306

24.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 21016.5125324.22

143.66 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 16585815895290

103.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 621352325482.5

113.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1716201224364

67.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 427441.5406037.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 53 Werkstoff 53CR858 Serie V6
Zolltarifnummer 40169997

Technischer Support