Anschlussnippel / LAPN, LAPF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LAPF F1/4
LAPF M1/4
LAPN 1/2
LAPN 1/4
LAPN 1/4UNF
LAPN 1/8
LAPN 3/8
LAPN 6
LAPN 8
LAPN 8X1
LAPN 10
LAPN 10X1
LAPN 12
LAPN 12X1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Gewicht
(g)
Zolltarifnummer

15.66 €

1 17 Arbeitstage Schlauchanschluss Innengewinde G 1/430.084139100

12.03 €

1 17 Arbeitstage Schlauchanschluss Außengewinde G 1/415.084139100

7.81 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – G1/230.0-

7.19 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – G1/43.084139100

7.81 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – 1/4 UNF21.027101999

6.71 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – G1/822.084139100

6.71 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – G3/8155.084139100

6.71 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M624.084139100

6.71 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M820.084139100

6.71 €

10 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M8 x 122.0-

7.91 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M1023.084139100

7.56 €

1 12 Arbeitstage Nippel G1/4 – M10 x 1230.0-

9.13 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M1224.084139100

13.24 €

1 17 Arbeitstage Nippel G1/4 – M12 x 1,525.0-

Loading...

  1. 1

Technischer Support