Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC2 8MGT-1280-30 |
PC2 8MGT-1440-50 |
PC2 8MGT-800-26 |
PC2 14MGT-1190-58 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff - Zugstrang | [B] Nennbreite (mm) | Pitch (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 30 | 8 | 192.0 | ||
522.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00020 | 50 | 8 | 348.0 | ||
222.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00021 | 26 | 8 | 10.1 | ||
964.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 00021 | 58 | 14 | 520.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | PU | Temperature range (min.)(°C) | -54 | Temperature range (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff number | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Zugstrang
[B] Nennbreite(mm)
Pitch(mm)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften