Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9314-10025 |
9314-10026 |
9314-10085 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | GTIN/EAN | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.4 | 5412571341461 | 18.0 | ||
10.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9.53 | 5412571341478 | 27.0 | ||
8.63 € | 30 | 12 Arbeitstage | 7.9 | 5412571341652 | 23.0 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperature range (min.)(°C) | -54 | Temperature range (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Roll length | 30 m | Pitch(mm) | 5.08 | Customs tariff number | 40103900 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
GTIN/EAN
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften