Hochleistungs-Zahnriemen / HTD3M, HTD5M / Gummi / Aramid / offen

Hochleistungs-Zahnriemen / HTD3M, HTD5M / Gummi / Aramid / offen
· Hohe Positionierungsgenauigkeit und damit optimal für alle Anwendungen mit wiederholten Bewegungen
· Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugträger
· Einfache Montage mit Klemmvorrichtungen.Wartungsfrei: kein Nachspannen, keine Schmierung erforderlich
· Einzigartige Produktionsmethode mit geradem Schnitt: Zugträger senkrecht zu den Riemenzähnen
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (PowerGrip™) und -54°C bis +85°C (Poly Chain®)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Wenn Sie einen X Meter langen Riemen bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Riemen geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LL HTD 3M 15 KEVLAR
LL HTD 5M 15 KEVLAR-[1-30/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Temperature range (min.)
(°C)
Temperature range (max.) Pitch
(mm)
Weight
(g)
Customs tariff number

28.30 €

1 12 Arbeitstage --5485345.040103900

-

1 12 Arbeitstage 1 ~ 30-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi [B] Nennbreite(mm) 15

Technischer Support