Zahnriemen / Powergrip GT / GT / offen

Zahnriemen / Powergrip GT / GT / offen
· Hohe Positionierungsgenauigkeit und damit optimal für alle Anwendungen mit wiederholten Bewegungen
· Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugträger
· Einfache Montage mit Klemmvorrichtungen.Wartungsfrei: kein Nachspannen, keine Schmierung erforderlich
· Einzigartige Produktionsmethode mit geradem Schnitt: Zugträger senkrecht zu den Riemenzähnen
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +100°C (PowerGrip™)
· -54°C bis +85°C (Poly Chain®)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LL GT 3MR 20 GLAS

Teilenummer
LL GT 3MR 20 GLAS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.82 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi [B] Nennbreite(mm) 20 Temperature range (min.)(°C) -54
Temperature range (max.) 85 Roll length 30 m Pitch(mm) 3
Weight(g) 60.0 Customs tariff number 40103900

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Powergrip GT / GT / offen, die Teilenummer ist LL GT 3MR 20 GLAS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LL GT 3MR 20 GLAS.

Technischer Support