Zahnriemen / Powergrip / H / Zugstrang Glasfaser / offen

Zahnriemen / Powergrip / H / Zugstrang Glasfaser / offen
· Hohe Positionierungsgenauigkeit und damit optimal für alle Anwendungen mit wiederholten Bewegungen
· Längenstabilität durch den Einsatz hochmoduliger Zugträger
· Einfache Montage mit Klemmvorrichtungen.Wartungsfrei: kein Nachspannen, keine Schmierung erforderlich
· Einzigartige Produktionsmethode mit geradem Schnitt: Zugträger senkrecht zu den Riemenzähnen
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +100°C (PowerGrip™)
· -54°C bis +85°C (Poly Chain®)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9314-10004
9314-10011
9314-10023
9314-10033
9314-10037
9314-10081
9314-40082
9314-40083
LL H 150 CTB STAHL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff - Zugstrang [B] Nennbreite
(mm)
Pitch
(mm)
GTIN/EAN Weight
(g)

27.87 €

1 12 Arbeitstage 0001919.112.7541257134141690.0

37.19 €

210 12 Arbeitstage Stahl19.112.75412571341447121.0

37.31 €

1 12 Arbeitstage 0001910012.75412571341454120.0

22.42 €

30 12 Arbeitstage 0001919.19.525541257134154678.0

48.30 €

30 12 Arbeitstage Stahl10012.75412571341584157.0

56.08 €

1 12 Arbeitstage 0001915012.75412571341645183.0

97.03 €

1 12 Arbeitstage Stahl20012.75412571342000283.0

74.86 €

30 12 Arbeitstage 0001920012.75412571342017242.0

72.52 €

90 12 Arbeitstage Stahl150--269.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperature range (min.)(°C) -54 Temperature range (max.) 85
Roll length 30 m Customs tariff number 40103900

Technischer Support